- Продукти
- E34410
Захващащи приспособления за технологични сензори
E34410
CLAMP ADAPTER
Захващащи приспособления за технологични сензори
E34410
CLAMP ADAPTER
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | хигиенни системи |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Препоръчителна среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици |
Номинално налягане [bar] | 10 |
Без мъртва зона | да |
Механични данни
Тегло [g] | 0,155 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Свързване на сензора | Ø 10 mm |
Процес на свързване | резбова връзка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|