- Продукти
- E34010
Защитна тръба за температурни сензори
E34010
HYGIENIC THERMOWELL L=100
Защитна тръба за температурни сензори
E34010
HYGIENIC THERMOWELL L=100
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Здрав корпус от неръждаема стомана с голяма устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за температурни сензори Ø 10 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 25 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 95 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 194 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 Ø 10 mm |
Процес на свързване | Aseptoflex |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,6 / - |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|