- Продукти
- E33910
Адаптер за хигиенни процеси
E33910
ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)
Адаптер за хигиенни процеси
E33910
ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 40 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 146,5 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 3/4 |
Процес на свързване | тръбен фитинг DN25 (1") DIN 11851 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|