- Продукти
- E33408
технологичен адаптер тръбен фитинг DIN 11864
E33408
ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2
технологичен адаптер тръбен фитинг DIN 11864
E33408
ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | за тръби DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 40 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Стандарт | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Механични данни
Тегло [g] | 399 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | тръбен фитинг DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H3 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|