адаптер за процеса DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
адаптер за процеса DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с отвор за оттичане, за тръби, DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 40 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 365 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|