Процесен адаптер Tri-Clamp
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
Процесен адаптер Tri-Clamp
E33405
ADAPT G1/2 - 3A/DN38
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 25 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 142,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Clamp DN38 (1,5") |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,8 / 8 |
Запечатването | метал до PEEK |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H3 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|