Процесен адаптер Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Процесен адаптер Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 269 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|