универсален адаптер
E33341
ADAPT UNI RD52
универсален адаптер
E33341
ADAPT UNI RD52
- За инсталиране на датчици за процеси в резервоари
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 378 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 1 Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | универсален адаптер Rd 52 |
Запечатването | уплътнител |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|||
---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|