Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS
E33297
ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG
Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS
E33297
ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 40 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 139,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | Сглобяване на тръби за SMS DN40 (1,5") |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Запечатването | уплътнител |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|