You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Монтажен адаптер
  5. E33213

Адаптер за хигиенни процеси

E33213

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

Адаптер за хигиенни процеси

E33213

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

  • За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fda
  • ec19352004
Приложение
Номинално налягане [bar] 25
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 346
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване тръбен фитинг DN50 (2") DIN 11851
Запечатването уплътнител
Хигиенно оборудване според DIN 11866 H4
Аксесоари
Доставени артикули
O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Аксесоари (като опция)
O-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съвместим, E30124
Забележки
Единица на опаковката 1 брой