- Продукти
- E33123
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33123
ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33123
ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Употреба в хигиенични приложения и в хранителната промишленост и тази за напитки
- С предварително монтиран уплътнителен пръстен
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E33434 Сравнение на изделия: E33123 / E33434 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Широки честоти и обхвати на измерване
Приложение
Инсталация | с O-пръстен |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 34 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 1594 |
---|---|
Тип на монтажа | с O-пръстен |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: EPDM |
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | Tank Spud |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|