- Продукти
- E33108
адаптер за процеса DIN 11864
E33108
ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40
адаптер за процеса DIN 11864
E33108
ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 40 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 234,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|