- Продукти
- E33072
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33072
ADAPT IFM-SMS DN50(2)GWD
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33072
ADAPT IFM-SMS DN50(2)GWD
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 25 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|---|
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | фланец DN50 (2") |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|