- Продукти
- E33061
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Инсталация | с O-пръстен |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тип на монтажа | с O-пръстен |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | Clamp DN25 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|