- Продукти
- E33025
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33025
ADAPT IFM-APV
Монтажен адаптер за процесни сензори
E33025
ADAPT IFM-APV
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Номинално налягане [bar] | 10 |
---|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|---|
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | фланец |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|