- Продукти
- E33014
Адаптер за хигиенни процеси
E33014
ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)
Адаптер за хигиенни процеси
E33014
ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)
- За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Широки честоти и обхвати на измерване
Приложение
Номинално налягане [bar] | 25 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 581 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | тръбен фитинг DN65 (2,5") DIN 11851 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|