Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Адаптер за заваряване за капака и стената на резервоара
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с отвор за оттичане | |
---|---|---|
Инсталация | for thick wall thicknesses and for unfavourable welding conditions; за капака и стената на резервоара | |
Номинално налягане [bar] | 16 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 407 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / R |
Свързване на сензора | G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 85 mm |
Запечатването | уплътнител |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|