O-пръстен
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-пръстен
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...200 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1,95 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 16,4 |
Външен диаметър [mm] | 18,4 |
Материал | FKM |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|