Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30507
GAUGE ADAPTER DIN16281 1.4571
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30507
GAUGE ADAPTER DIN16281 1.4571
- Ефективна защита срещу прекомерна топлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Приложение | Индустриални приложения |
Инсталация | за монтаж на равна повърхност |
Номинално налягане [bar] | 400 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 248 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | G 1/2 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|