уплътнител
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
уплътнител
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за устройства с технологична връзка G ½ |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...200 |
---|
Тестове / одобрения
Стандарт | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3,4 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 18,5 |
Външен диаметър [mm] | 23,9 |
Материал | FKM |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|