Свързващ присъединител на клапана
E30447
VALVE PLUG TYPE A
Свързващ присъединител на клапана
E30447
VALVE PLUG TYPE A
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Широк работен температурен диапазон
- Висок клас на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...125 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 32,3 |
---|---|
Размери [mm] | 41 x 27 x 30 |
Материал | PA; FKM |
Формиран корпусен материал | PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PA |