Комплект за монтаж на адаптер за съединители
E30424
CONDUIT ADAPTER 1/2 NPT
Комплект за монтаж на адаптер за съединители
E30424
CONDUIT ADAPTER 1/2 NPT
- Надеждна защита на куплунга срещу сътресения и удари
- за сензори за налягане със страничен конектор
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за налягане със страничен конектор, защитна тръба със конектор, 1/2 - 14 NPT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 393,5 |
---|---|
Материал | Скоба: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 5; (вижте инструкциите за експлоатация) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|