Ъглова скоба
E30421
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET
Ъглова скоба
E30421
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET
- За автономен монтаж и монтаж върху стени на датчици на налягане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Сигурна опора за датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 55,5 |
---|---|
Размери [mm] | 40 x 50 x 64 |
Материал | PA 6.6-GF25-M15 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|