1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за процес
  5. Адаптер
  6. E30418

Завинтващ адаптер за сензори за процес

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG

E30418

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За монтаж на датчици за температура в съдове и тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Много висока устойчивост на налягане
  • Стабилно закрепване чрез завинтване
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 300
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 61,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора M18 x 1,5 Вътрешна резба
Процес на свързване G 1/2
Дълбочина на поставяне [mm] 21; (измервателна сонда SID, SFD, TN)
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
О-пръстени: 1, FKM
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E30418-00 — 08.12.2014 —