Заваръчна тръба за температурни сензори
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Заваръчна тръба за температурни сензори
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Ефективна дългосрочна защита на датчика за температура
- Защита срещу агресивни среди при високи технологични налягания
- Лесна смяна на датчика за температура по време на работа
- За употреба в хигиенични приложения
- С одобрение за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 160 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 126,5 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 180,8 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус Ø 8,2 mm |
Процес на свързване | Ø 35 mm |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,6 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|