Защитна тръба за температурни сензори
E30397
PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT
Защитна тръба за температурни сензори
E30397
PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT
- Ефективна дългосрочна защита на датчика за температура
- Защита срещу агресивни среди при високи технологични налягания
- Лесна смяна на датчика за температура по време на работа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори TA34xx, TAA4xx |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 300 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 69 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 162,7 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 уплътняващ конус Ø 8,2 mm |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,6 / - |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|