Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30151
ADAPT M12-WELDING ACCESSORY
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30151
ADAPT M12-WELDING ACCESSORY
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Температура на средата [°C] | < 250 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 50 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 33,05 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 5...20 |
Свързване на сензора | M12 x 1,5 уплътняващ конус |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 19 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|