Захващащи приспособления за технологични сензори
E30144
G 1/2" COMPRESSION FITTING
Захващащи приспособления за технологични сензори
E30144
G 1/2" COMPRESSION FITTING
- За монтаж на датчици за температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Стабилно закрепване чрез завинтване
- Използване в течности и газове
- Лесно регулиране на дълбочината на потапяне на датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни системи |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Препоръчителна среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици |
Номинално налягане [bar] | 10 |
Без мъртва зона | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...150 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 102,8 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); затягащ пръстен: PEEK |
Усилие на затягане [Nm] | < 10 |
Свързване на сензора | Ø 6 mm |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | Ra: < 0,8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|