сифон
E30141
SIPHON TUBE G1/2
сифон
E30141
SIPHON TUBE G1/2
- Надеждна защита срещу пикове на налягането
- Ефективна защита срещу прекомерна топлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за индустриални приложения |
---|---|
Среда | течности и газове |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 758,2 |
---|---|
Материал | стомана (1.0345) |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Процес на свързване | G 1/2 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
Работно налягане
|
|
---|
Други данни
среда: вода, околна температура: 25 °C
температура на средата пред сифона °C | температура на средата зад сифона °C |
85 | 35 |
150 | 50 |