Уплътнителна тапа за процесна връзка
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
Уплътнителна тапа за процесна връзка
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
- Надеждно покриване на неизползвани връзки с процеси
- Ефективна защита срещу изкривяване или повреждане на резбата при заваряване
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 100 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 203 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4; уплътнител: FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|