уплътнител
E30111
U-SEAL 50 ST
уплътнител
E30111
U-SEAL 50 ST
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
- Много висока устойчивост на налягане
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Температура на средата [°C] | -30...100 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 400 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 96,5 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 12 |
Външен диаметър [mm] | 21 |
Материал | NBR; стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 50 брой |
---|