- Продукти
- E30090
Капак на резбата за температурни сензори
E30090
THREAD COVER TA
Капак на резбата за температурни сензори
E30090
THREAD COVER TA
- Надеждно покритие на резби при монтиране в хигиенични зони
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Инсталация | за покриване на връзката от G½ за монтаж в хигиенни зони; (TA) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 64,8 |
---|---|
Тип на монтажа | за покриване на връзката от G½ за монтаж в хигиенни зони |
Размери [mm] | Ø 26 / L = 35,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|