- Продукти
- E30089
Монтажен адаптер за температурни сензори
E30089
MOUNTIG SET TM
Монтажен адаптер за температурни сензори
E30089
MOUNTIG SET TM
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Инсталация | за директно свързване на температурния датчик към контролния монитор; (TMx061 / TR) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,069 |
---|---|
Тип на монтажа | за директно свързване на температурния датчик към контролния монитор; (TMx061 / TR) |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|