- Продукти
- Аксесоари
- Адаптери, процесна връзка
- Приспособления за вкарване на въздух в сензори за налягане
- E30076
Пневматично приспособление за вкарване на въздух
E30076
PLUG CONNECTION QS-G1/8-6
Пневматично приспособление за вкарване на въздух
E30076
PLUG CONNECTION QS-G1/8-6
- Лесен монтаж в пневматични приложения
- Безопасно закрепване на тръба
- Добро уплътняване чрез О-пръстен
- Подходящи за сгъстен въздух и вакуум
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тръба Ø 6 mm |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 33,4 |
---|---|
Материал | стомана; PBT; месинг; алуминий |
Свързване на сензора | резбова връзка G 1/8 външна резба |
Процес на свързване | Клампов фитинг Ø 6 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 4 брой |
---|