Монтажен адаптер за процесни сензори
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
Монтажен адаптер за процесни сензори
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
- За монтаж на датчици за налягане в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Използване в промишлена и мобилна хидравлика
- Устойчивост на високо налягане
- Стабилно закрепване със скоби
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | малък фланец G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 10 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 67 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | фланец DN16 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|