Уплътнителна тапа за процесна връзка
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
Уплътнителна тапа за процесна връзка
E30064
M0 SEALING PLUG V4A
- Надеждно покриване на неизползвани връзки с процеси
- Ефективна защита срещу изкривяване или повреждане на резбата при заваряване
- Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 100 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 167,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана |
Процес на свързване | резбова връзка външна резба Aseptoflex |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|