Фланец за процесни сензори
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Фланец за процесни сензори
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Бърз и лесен монтаж
- Много висока устойчивост на налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Добро уплътняване чрез О-пръстен
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за налягане PP7 / PK |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 600 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 243,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); O-пръстен: NBR |
Свързване на сензора | G 1/4 външна резба |
Процес на свързване | фланец |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|