- Продукти
- E30052
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30052
WELDING ADAPT IFM O-RG
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30052
WELDING ADAPT IFM O-RG
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 50 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 221 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана; O-пръстен: FPM FDA съответствие |
Свързване на сензора | Aseptoflex |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | 0,4 / 4 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Указания | Спрени изделия |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |