- Продукти
- E30046
Монтаж с прогресивен пръстен
E30046
PROGRESSIVE RG FITTING D8/G1/2
Монтаж с прогресивен пръстен
E30046
PROGRESSIVE RG FITTING D8/G1/2
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Инсталация | Монтаж с прогресивен пръстен |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 50 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 0,091 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | резбова връзка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|