Захващащи приспособления за технологични сензори
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
Захващащи приспособления за технологични сензори
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
- За монтаж на датчици за температура в съдове и тръбопроводи
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Стабилно закрепване чрез завинтване
- Използване в течности и газове
- Лесно регулиране на дълбочината на потапяне на датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Инсталация | Клемно съединение |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 1 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 98,4 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); FKM |
Свързване на сензора | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Процес на свързване | резбова връзка 1/2" NPT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|