Конектор за окабеляване
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Конектор за окабеляване
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- 8-изводен куплунг
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | За свързване на MultiViewBox E2M250 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -45...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 36,9 |
---|---|
Материал | корпус: цинкова отливка; уплътнение: PBT |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M16, прав; Заключване: цинкова отливка |