монитор с един аналогов видео вход
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
монитор с един аналогов видео вход
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Монитор за до 1 камера O2M2xx / O3M2xx |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да |
Захранване за камера [mA] | 2000; (± 10%) |
Входове
Видео вход | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...125 |
Съхранение на влажно [%] | < 75; (относителна влажност) |
Срок на годност [MON] | 24 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1202,5 |
---|---|
Материал | корпус: ABS черен; фиксиране: алуминий черен |
Дисплеи / работни елементи
Тип на дисплея | цветен дисплей |
---|---|
Размер на дисплея | 7" |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Кабел: 2 m |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M16; кодиране: A |