Адаптерни кабели за камери с видео изход
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
Адаптерни кабели за камери с видео изход
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
- Надеждно свързване на мобилни камери с видео изход
- Позлатени контакти за надеждно предаване на сигнали
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | камера с видео изход O2M20x |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -45...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 307,5 |
---|---|
Материал | корпус: PVC; уплътнение: EPDM |
Материал на гайката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заключване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заключване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |