- Продукти
- E2I211
OPC сървърния софтуер за 1D / 2D кодови четци
E2I211
OPC SERVER MULTICODE READER 50
OPC сървърния софтуер за 1D / 2D кодови четци
E2I211
OPC SERVER MULTICODE READER 50
- За комуникация между четци на 1D/2D кодове и системи от по-високо ниво
- Просто интегриране на данни с помощта на стандартен OPC интерфейс
- Лесно четене и запис на декодирани резултати от четенето и следене на параметрите
- Поддържа OPC спецификации, достъп до данните 1, 2, 3 и OPC XML-DA Windows
- Просто конфигуриране на мрежи благодарение на OPC тунел
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Механични данни
Тегло [g] | 43 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |