Дифузьор за осветителни тела
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
Дифузьор за осветителни тела
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
- За монтиране на кръгов осветителен модул
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За повишаване на чувствителността на датчици за разпознаване на обекти
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 200,5 |
---|---|
Размери [mm] | 122 x 8 x 122 |
Материал | корпус: алуминий черен, анодизиран; Леща: стъкло |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|