Монтажен комплект за осветителни тела
E2D115
MOUNTING SET DARK FIELD LIGHT
Монтажен комплект за осветителни тела
E2D115
MOUNTING SET DARK FIELD LIGHT
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на осветителния модул поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за осветяване на тъмно поле, Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 394,4 |
---|---|
Размери [mm] | 155 x 130 x 34 |
Материал | Монтажна скоба: неръждаема стомана; скоба: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|