Рефлекторна лента
E2D106
REFLECTION TAPE TS-03
Рефлекторна лента
E2D106
REFLECTION TAPE TS-03
- За надеждната работа на датчици за разстояние в режим на дифузно отражение
- Лесен монтаж чрез залепване
- Подходящ за лазерна светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
Механични данни
Тегло [g] | 6,3 |
---|---|
Рефлекторна повърхност [mm] | 100 x 100 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|