- Продукти
- E2D100
USB свързващ кабел
E2D100
ADAPTER CABLE M8 RS485-USB
USB свързващ кабел
E2D100
ADAPTER CABLE M8 RS485-USB
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 54 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Материал | PUR |
---|---|
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген; 4 x 0,25 mm² |