Адаптер за оптични влакна
E21327
ADAPTER FOR FIBER OPTICS
Адаптер за оптични влакна
E21327
ADAPTER FOR FIBER OPTICS
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- За адаптиране на влакнеста оптика към усилватели за влакнеста оптика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за фиброоптика M11 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 30,9 |
---|---|
Дължина [mm] | 450; (конфигурируеми) |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 1,0 |
Външен диаметър [mm] | 2,2 |
Материал | Адаптер: ABS; PPE; POM |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|