Фибро оптичен сензор за близост
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Фибро оптичен сензор за близост
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча
- За рязане по размер
- Малък радиус на огъване
- Лесен монтаж и сигурно закрепване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; OO50; OCF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 210 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 600 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 2320 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 56,4 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Сензорна глава | M6 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 2 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|